Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

276531
Modellcode: DILA-XHIC13

Eaton Moeller® series DILA Hilfsschalterbaustein, 4-polig, Ith= 16 A, 1 S, 3 Ö, Frontbefestigung, Federzugklemmen, DILA, DILM7 - DILM38

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILA Zubehör Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
276531
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.057 kg
Zertifikat(e)
UL
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
Dieser Artikel ist nur bis zum 31. Dezember 2023 bestellbar und wird spätestens bis zum 31. Mai 2024 geliefert.
EAN
4015082765316
Modellcode
DILA-XHIC13

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anschlussart
Federzugklemmen

Kontakte

Codenummer
35 in Kombination mit DILA(C)-22
44 in Kombination mit DILA(C)-31
53E in Kombination mit DILA(C)-40
Kontaktzuverlässigkeit
λ < 5 x 1/10⁷ (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
3
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.16 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
16 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,25 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, ohne Verschweißen, Hilfskontakte
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss
Merkmale
Entgegengerichtet verriegelte Kontakte innerhalb eines Hilfsschalterbausteins (nach IEC 60947-5-1 Anhang L)
Ausstattung:
Zwangsgeführte Kontakte
Schaltglieder nach EN 50005
Funktionen
Für Standardanwendungen
Polzahl
4-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
1.300.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Typ
Frontale Hilfsschalterbestückung

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 1,5) mm², Federzugklemmen
1 x (0,75 - 1,5) mm², Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Federzugklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.