Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

276559
DILM7-10(380V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 3 kW, 1 S, 380 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
276559
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
UL 508
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
EAN
4015082765590
Modellcode
DILM7-10(380V50/60HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5,7 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
3,4 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
3,4 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
45 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
18 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
21 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
20 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
50 A

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
70 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
70 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
50 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
40 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
112 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
4.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
4.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
3.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
2.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
7.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz)
Schalthäufigkeit
9000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
2.5 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS1

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
27 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
25 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
27 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
25 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1,2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
3,3 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
4,2 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
380 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
380 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
380 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
380 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
15 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
9 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
5 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
60 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
25 A, Klasse RK5/ 20 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
16 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
25 A, Klasse RK5/20 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
35 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
20 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
20 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
16 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
7 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
42 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
3,7 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
1,5 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
0,75 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
3,4 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
3,9 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
6 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
2 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
3 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
12 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
12 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
14 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
12 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
12 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
20 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0.75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 18 - 10, Doppelt 18 - 14

Produktspezifikation exportieren