Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

277671

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Federzugklemmen DILMC25-01(230V50HZ,240V60HZ)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
277671
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.433 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA
UL
UL 60947-4-1
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
EAN
4015082776718
Modellcode
DILMC25-01(230V50HZ,240V60HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
3,5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
6,9 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5,3 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
90 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
36 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
42 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
40 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
100 A

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
150 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
350 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
15 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
13 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
13 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
13 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
8.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
14.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
15.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
17.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
3.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
6.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
8.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Spiegelkontakt
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Federzugklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
2.7 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS2

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
52 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
67 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
7,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
8,7 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
20 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
125/100 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
100 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
16 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
35 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
35 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
25 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
5 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
3 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
17 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
10 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
15 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
40 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
40 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
40 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M5, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
3,5 mm, Federzugklemmen, Steuerstromleitungen
2, Anschlussschraube, Hauptleiter, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Hauptleiter, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x 16 mm², Hauptleiter
Anschlussklemmen
Federzugklemmen auf Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen
Anzugsdrehmoment
3,2 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
1 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
Einfach 18 - 6, Doppelt 18 - 8, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.