Eaton Moeller® series DIUL Wendeschützkombination, 380 V 400 V: 3 kW, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series DIUL Schützkombination
|
| Katalognummer |
278060
|
| Produkt Länge/Tiefe |
117 mm
|
| Produkthöhe |
68 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.591 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
UL UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE CSA IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 |
| Kataloghinweise |
IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet.
|
| EAN |
4015082780609
|
| Modellcode |
DIULM7/21(220V50HZ,240V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
6
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.51 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.17 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
7 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.4 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.9 kW
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Merkmale |
Mechanische Verriegelung
|
| Funktionen |
Umschaltsicherheit
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schützkombinationen
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
240 V
|