Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

278086
DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DIUL Wendeschützkombination, 380 V 400 V: 4 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung

Listenpreis EUR164.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DIUL Schützkombination
Katalognummer
278086
Produkt Länge/Tiefe
117 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.604 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Listed
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
CSA
UL
Kataloghinweise
IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet.
EAN
4015082780869
Modellcode
DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
6
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte
2 S 1 Ö
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.84 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.28 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
4.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Merkmale
Mechanische Verriegelung
Funktionen
Umschaltsicherheit
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schützkombinationen
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Volle Spannung Wendeschütz
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
45 mm

Magnetsystem

Spulenspannung
230-240 V AC, 50/60 Hz
Einschaltdauer
100%
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Leistungsaufnahme
4 kW

Anschlussquerschnitte

Anschlussklemmen
Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.