Eaton Moeller® series DILM Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 10 A, 1 S, 1 Ö, Seitenanbau, Federzugklemmen, DILM40 - DILM225A
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Hilfsschalterbaustein
|
| Katalognummer |
278428
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
| Produkthöhe |
77 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.037 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 CE UL CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 UL 508 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 |
| EAN |
4015082784287
|
| Modellcode |
DILM1000-XHIC11-SI
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
10 A
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
4 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
| Merkmale |
Entgegengerichtet verriegelte Kontakte innerhalb eines Hilfsschalterbausteins (nach IEC 60947-5-1 Anhang L)
|
| Ausstattung: |
Zwangsgeführte Kontakte
|
| Funktionen |
Für Standardanwendungen
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Anschlusstechnik |
Federzugklemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, elektrisch |
1.300.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Montageart |
Seitenanbau
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
6.000 V AC |
| Typ |
Seitliche Hilfsschalterbestückung
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA bei 500 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 16 A gG/gL, Sicherung, ohne Verschweißen, Hilfskontakte
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
16 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Federzugklemmen
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (1 - 2,5) mm²
1 x (1 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (1 - 2,5) mm²
2 x (1 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
16 - 14
|