Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

278441
ZB12-12

Eaton Moeller® series ZB Motorschutzrelais, ZB12, Ir= 9 - 12 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage, IP20

Listenpreis EUR70.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZB Überlastrelais thermisch
Katalognummer
278441
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.145 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
EAN
4015082784416
UPC
782116358755
Modellcode
ZB12-12

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
6.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
12 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Sichere Trennung
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 VAC

Merkmale und funktionen

Merkmale
Freiauslösung
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Reset-Taste Hand/Auto
Test/Aus-Taste

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klasse
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schutzart
IP20
IP00
Rahmengröße
ZB12
Montageart
Direktanbau
Überlastauslösestromeinstellung - max.
12 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
9 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzrelais ZB bis 150 A
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
Kontinuierlich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
15 A, Klasse J/CC, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
25 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
50 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1"
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M4, Anschlussschraube
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 4) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1 - 4) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 14), Steuerstromleitungen
18 - 8, Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
1,8 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015