Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

278474
ZB65-XEZ

Eaton Moeller® series ZB Einzelaufstellungssockel, für Überlastrelais ZB65

Listenpreis EUR23.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZB Zubehör Einzelaufstellungssockel
Katalognummer
278474
Produkt Länge/Tiefe
119 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.137 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
EAN
4015082784744
Modellcode
ZB65-XEZ

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
75 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Funktionen
Zur separaten Montage

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sockel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schutzart
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
ZB65

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015