Eaton Moeller® series ZW Zusatzwicklung, sekundär, max. 16 A, für Steuertrafo
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZW Zubehör Zusatzwicklung
|
| Katalognummer |
279276
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
9 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
+ZW16S(*V*VA)
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
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
Max. 16 A
|
| Zubehör |
Zusatzwicklungen
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Optionen |
Nachrüstbar auf der Sekundärseite
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|