Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageblech-Schirm, Kastengröße H x B x T = 500 x 375 x 225 mm, für NZM Baugröße 2, TVDR
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
|
| Katalognummer |
279356
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
10.32 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
4015082793562
|
| Modellcode |
NZM2-XCI45-TVDVR
|
| Typ |
xEnergy Safety Ci
|
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt |
250 As
|
| Gehäuse |
CI45-200
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Schutzart |
IP65
Sonstiges |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar an Position 0 mit jeweils bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff und/oder Schalter. Zusätzlich mit Deckelverriegelung.
|
| Ausstattung: |
Transparenter Deckel
Rot-Gelb für NOT-AUS |
| Besondere Merkmale |
Mit Türkupplungsdrehgriff Komplett mit allen notwendigen Funktionsteilen
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Benutzt mit |
xEnergy Safety Ci
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) |