Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

279394
NZM3-XTVD-0

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, Größe 3

Listenpreis EUR213.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
279394
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.204 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (File No. E140305)
EAN
4015082793944
Modellcode
NZM3-XTVD-0

cLieferprogramm

Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Farbe
Schwarz (Black)
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Tür zu öffnen in AUS
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür

Produktspezifikation exportieren