Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, Griff + Schalter, Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
279399
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
1.716 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL listed
CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) CSA certified CE marking |
| EAN |
4015082793999
|
| Modellcode |
NZM4-XTVDV-0
|
| Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse |
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Typ |
Türkupplungsdrehgriff
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Schlossnummer |
Doppelt abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
am Griff modifizierbar auch in I-Stellung mit Türverriegelung |
| Besondere Merkmale |
|