Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

279402
Modellcode: NZM3-XTVDVR-0

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, Größe 3

Listenpreis EUR245

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
279402
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.275 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
UL listed
UL489
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA certified
CSA (File No. 22086)
EAN
4015082794026
Modellcode
NZM3-XTVDVR-0

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Merkmale
Abschließbar
Rot-Gelb für NOT-AUS
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Rahmen
NZM3
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Geeignet für
Lasttrennschalter
NOT-HALT
Power circuit breaker
Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Mechanical

Farbe
Rot
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Tür zu öffnen in AUS
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Schlossnummer
Doppelt abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Für extrem schmale Armaturen
  • Mit spezieller kurzer Verlängerungswelle
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür

Design verification as per IEC/EN 61439