Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler. ECO Kleinverteiler, Aufbau, 2-reihig, 18 MU, IP40
| Produktname |
Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
280350
|
| Produkt Länge/Tiefe |
98 mm
|
| Produkthöhe |
522 mm
|
| Produktbreite |
410 mm
|
| Produktgewicht |
2.66 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 62208
|
| EAN |
4015082803506
|
| Modellcode |
BC-O-2/36-ECO
|
| Ausstattung: |
Gerätetragschiene
Schutz- und Neutralleiterklemmen Grundgerät |
| Funktionen |
Grundgerät
Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9003
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Installationsverteiler
ECO-Verteiler Grundgerät |
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Weiß
Signalweiß (RAL 9003) |
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP40
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-20 °C bis 70 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Metrische Kabeleinführungen oben und unten
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Schutzart |
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP40 |
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Interne Tiefe |
90 mm
|
| Material |
ABS (Kunststoff)
|
| Baugruppenträgertyp |
Tragschiene
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Aufbau Aufputzmontage |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
18
|
| Anzahl der Reihen |
2
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 2 x (18 mm² x 10 mm²)
N: 2 x (18 mm² x 10 mm²) |
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
18
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
29 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
57 W
|