Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280935
P5-250/E

Eaton Moeller® series P5 EIN-AUS-Schalter, P5, 250 A, Einbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild

Listenpreis EUR462.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P5 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
280935
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
1.865 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-3
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
UL
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 223805
CE
CSA-C22.2 No. 94
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
EAN
4015082809355
Modellcode
P5-250/E

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
1600 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1380 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
1250 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
400 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
126 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
170 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
156 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
126 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
105 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
118 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
45 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
250 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
40 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
Polzahl
3

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
80.000 Schaltvorgänge
Montageart
Einbau, bündig
Einbaulage
Nach Bedarf
Schalthäufigkeit
50 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
EIN-AUS-Schalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Frontbefestigung 4-Loch
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
75 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
30 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
4,6 kA, Kontakte, 1 Sekunde
4,6 kA
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
600A Klasse RK1, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
400 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
250 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 40 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
1700 A
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
250 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Spannung je Kontaktpaar in Serie
42 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
6 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
300 MCM (AWG), feindrähtig
350 MCM (AWG), ein- oder feindrähtig, mit Aderendhülse
2 x 70 mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x 20 x 3 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband
1 x 185 mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x 120 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x 50 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x 20 x 5 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband
Anzugsdrehmoment
16 Nm, Schraubklemmen
140 lb-in, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren