Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter, P5, 250 A, Einbau, 3-polig + N, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung
| Produktname |
Eaton Moeller® series P5 Hauptschalter
|
| Katalognummer |
280941
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
130 mm
|
| Produktgewicht |
2.459 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947
CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 EN 60947-3 VDE CSA CSA-C22.2 No. 94 UL File No.: E36332 CE CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 IEC/EN 60204 UL UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 223805 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| EAN |
4015082809416
|
| Modellcode |
P5-250/EA/SVB-SW/N
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz (Black)
|
| Betätigertyp |
Türkupplungsdrehantrieb
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
8 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
8 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
250 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
1600 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
1380 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
1250 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
126 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
170 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
156 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
126 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
105 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
118 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
45 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
250 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
250 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter |
| Ausstattung: |
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
|
| Funktionen |
Verriegelbar
HALT-Funktion |
| Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
| Polzahl |
4
|
| Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
80.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schalthäufigkeit |
50 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Hauptschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontbefestigung 4-Loch |
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig |
30 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
30 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig |
30 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
75 HP
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
30 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
4,6 kA
4,6 kA, Kontakte, 1 Sekunde |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
600A Klasse RK1, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom) |
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
250 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) 1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer) |
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
3
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
1700 A
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600 (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
250 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Spannung je Kontaktpaar in Serie |
42 V
|
| Schrauben-Größe |
6 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
300 MCM (AWG), feindrähtig
2 x 50 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x 20 x 3 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband 1 x 120 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x 70 mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x 20 x 5 mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Kupferband 1 x 185 mm², ein- oder mehrdrähtig 350 MCM (AWG), ein- oder feindrähtig, mit Aderendhülse |
| Anzugsdrehmoment |
16 Nm, Schraubklemmen
140 lb-in, Schraubklemmen |