Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280965
HI21-P5-250/315E

Eaton Moeller® series P5 Hilfskontakt, 2S+1Ö, für P5, 250 A, Einbau

Listenpreis EUR45.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P5 Zubehör Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
280965
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
CE
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 223805
EAN
4015082809652
Modellcode
HI21-P5-250/315E

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,1 A bei DC-13, 250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.23 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Allgemeine Informationen

Anschlussart
Schraubanschluss
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Seitenanbau
Einbaulage
Linke Seite
Rechte Seite
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Hilfsschalter
Benutzt mit
P5-250(315)/E(EA)

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,5 - 2,5 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.