Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

280972
N-P5-250/315Z

Eaton Moeller® series Neutralleiterklemme, für P5-250/315, Zwischenbau

Listenpreis EUR104.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Neutralleiterklemme
Katalognummer
280972
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.524 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015082809720
Modellcode
N-P5-250/315Z

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
16 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
315 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutralleiterklemme
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
linke Seite
rechte Seite
Typ
Neutralleiterklemmen
Benutzt mit
P5-250(315)/Z(V)

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
22 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.