Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 24 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
|
| Katalognummer |
281134
|
| Produkt Länge/Tiefe |
64 mm
|
| Produkthöhe |
49 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.048 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-1
CE CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL Category Control No.: NLDX UL |
| EAN |
4015082811341
|
| Modellcode |
DILM32-XSP(24V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
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
| Zubehör |
Einzelne Spulen
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|