Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281216
DILM95-XSPV48

Eaton Moeller® series DILM Varistorschutzbeschaltung, 24 - 48 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200 DILM95-XSPV48

Listenpreis EUR20.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Varistorschutzbeschaltung
Katalognummer
281216
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Recognized
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
Kataloghinweise
Mit gleichstrom-betätigten Schützen und mit DILM115 und DILM150 ist die Schutzbeschaltung integriert.
EAN
4015082812164
Modellcode
DILM95-XSPV48

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Varistor

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
AC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.