Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281406
CI-PKZ01-PVT

Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, IP65_x, H x B x T = 158 x 80 x 177 mm, für PKZ01

Listenpreis EUR65.60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
281406
Produkt Länge/Tiefe
177 mm
Produkthöhe
158 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
EAN
4015082814069
Modellcode
CI-PKZ01-PVT

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
PE(N)-Klemme
Not-Halt-Pilzdrucktaste
Funktionen
Rastend
Vorprägungen
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde unten)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde oben)
2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden)

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Ausführung
Aufputzmontage
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Not-Aus

Produktspezifikation exportieren