Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281585
NZM-XBZ225

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Bowdenzüge, L=225mm

Listenpreis EUR54.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
Katalognummer
281585
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.081 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
CSA certified
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
EAN
4015082815851
Modellcode
NZM-XBZ225

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Rahmen
NZM1/2/3/4
Besondere Merkmale
für mechanische Verriegelung für (Türkupplungs-) Drehgriffe
Typ
Zubehör. Mechanische Verriegelung
Benutzt mit
N4
NS3
PN2
NS2
NZM1
NZM2
N1
N1-4
NS4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
PN3
N3
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM2-4
NZM3
N2-4
NS1
PN3-4
NZM3-4
N2
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM4-4
PN1
PN1-4
N3-4
N4-4
NZM1-4
PN2-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Besondere Merkmale
für mechanische Verriegelung für (Türkupplungs-) Drehgriffe

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.