Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Bowdenzüge, L=1000mm
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Montagezubehör
|
| Katalognummer |
281587
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
0.138 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL listed CE marking CSA certified IEC60947 |
| EAN |
4015082815875
|
| Modellcode |
NZM-XBZ1000
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Rahmen |
NZM1/2/3/4
|
| Besondere Merkmale |
für mechanische Verriegelung für (Türkupplungs-) Drehgriffe
|
| Typ |
Zubehör. Mechanische Verriegelung
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
PN2 PN2-4 PN1 NS1 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM4-4 PN1-4 N2 N3-4 NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) N1 N4-4 NS3 NS4 NZM1-4 NZM2 PN3-4 N1-4 N3 N4 NS2 NZM1 NZM3 NZM4 NZM4(-4), N(S)4(-4) PN3 N2-4 NZM2-4 NZM3-4 |
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
| Besondere Merkmale |
für mechanische Verriegelung für (Türkupplungs-) Drehgriffe
|