Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Phasenisolator 3p, Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
281595
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.17 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
CSA (Class No. 1432-01) CSA certified UL489 IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL listed |
| EAN |
4015082815950
|
| Modellcode |
NZM4-XKP
|
| Typ |
Phasenisolatoren
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Benutzt mit |
N(S)4
NZM4 |
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
| Phasentrenner-Typ |
Sonstige
|