Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281634
E-PKZ01-G

Eaton Moeller® series E-PKZ0 Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 90 x 115 mm, Einbau, + Betätigungsmembran

Listenpreis EUR28.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E-PKZ0 Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
281634
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.238 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
CE
UL File No.: E36332
EAN
4015082816346
Modellcode
E-PKZ01-G

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
PE(N)-Klemme
Bedienmembran

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Ausführung
Wandeinbauleuchte
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015