Eaton Moeller® series E-PKZ0 Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 90 x 176 mm, Einbau, Schlüssel-betätigt, schlüsselbetätigt
| Produktname |
Eaton Moeller® series E-PKZ0 Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
281637
|
| Produkt Länge/Tiefe |
176 mm
|
| Produkthöhe |
129 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.319 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-4-1 CE CSA UL File No.: E36332 UL UL 508 |
| EAN |
4015082816377
|
| Modellcode |
E-PKZ01-PVS
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Ausstattung: |
Not-Halt-Pilzdrucktaste
Schlüssel-Entriegelung PE(N)-Klemme |
| Schutzart |
IP65
NEMA sonsitge |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Ausführung |
Wandeinbauleuchte
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
Support
Contact us
+359884477015