Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281668
NZM3-XKR13

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, 13mm, 3p

Listenpreis EUR49.96

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
Katalognummer
281668
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.234 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947-2
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL489
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL (Category Control Number DIVQ)
Specially designed for North America
CSA certified
EAN
4015082816681
Modellcode
NZM3-XKR13

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstiges

cLieferprogramm

Stromstärkewert
630 A
Rahmen
NZM3
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
  • Hochleistungsschalter
  • Für NZM3-Komponenten-Adapter
Geeignet für
3-polig
Typ
  • Zubehör
  • Adapter für Multifunktionskomponente
  • Anschlussblock für Komponentenadapter
  • 60-mm-System
Benutzt mit
PN3
Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
NZM3
N(S)3

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
630 A
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
Besondere Merkmale
  • Hochleistungsschalter
  • Für NZM3-Komponenten-Adapter

Produktspezifikation exportieren