Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

281693
Modellcode: BC-O-2/24-TW-ECO

Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler. ECO Kleinverteiler, Aufbau, 2-reihig, 12 MU, IP40, Tür weiß

Listenpreis EUR97.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort ECO LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
281693
Produkt Länge/Tiefe
420 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
310 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EAN
4015082816933
Modellcode
BC-O-2/24-TW-ECO

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • ECO-Verteiler
  • Installationsverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Signalweiß (RAL 9003)
Weiß

Technical Data - Electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau
Material
ABS (Kunststoff)
Schutzart
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP40
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
2
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x (12 mm² x 10 mm²)
PE: 2 x (12 mm² x 10 mm²)
Einbautiefe
70 mm
Interne Tiefe
90 mm
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Material Schutzabdeckung
Kunststoff

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
38 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
850 °C, Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,75 kV
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
Additional information

Ausstattung:
Grundgerät
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Gerätetragschiene
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9003
Besondere Merkmale
  • IP40
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, weiß (RAL 9003)
Benutzt mit
Grundgerät
ECO-Verteiler
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.