Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, für PKZ01 +VHI, +Vorhängeschloss gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
281944
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
| Produkthöhe |
158 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
0.391 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
|
| EAN |
4015082819446
|
| Modellcode |
CI-PKZ01-SVB-V
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
10 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Merkmale |
Verriegelbar in 0-Stellung in Kombination mit VHI-PKZ01
|
| Ausstattung: |
PE(N)-Klemme
|
| Vorprägungen |
Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden)
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde unten) 2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde oben) 2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig) |
| Schutzart |
IP65
NEMA sonstige |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|