Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283063
BFZ-FP-3+/72

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte 45-mm-Geräteausschnit für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 3+ Reihen, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
283063
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
515 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
1.73 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082830632
Modellcode
BFZ-FP-3+/72

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Frontplatte für 45-mm-Ausschnitt
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
543 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.