Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283078
BFZ-OTS-6/144-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür grau für Aufputzmontage, für 24 MU pro Reihe, 6-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283078
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
1175 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082830786
Modellcode
BFZ-OTS-6/144-G

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Türen, Stahlblech
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Teiltür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.