Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283079
BFZ-OTT-2/48

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Aufputzmontage, klar, für 24 MU pro Reihe, 2-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283079
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
425 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082830793
Modellcode
BFZ-OTT-2/48

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Teiltür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.