Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283084
BFZ-UTS-2/48

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Unterputzmontage, für 24 MU pro Reihe, 2-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
283084
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
425 mm
Produktbreite
540 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082830847
Modellcode
BFZ-UTS-2/48

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Türen, Stahlblech
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Teiltür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.