Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283105
BFZ-DINS-6/144

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler DIN-Schienen-Montagerahmen für 24 Moduleinheiten pro Reihe, 6-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
283105
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
895 mm
Produktbreite
475 mm
Produktgewicht
1.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082831059
Modellcode
BFZ-DINS-6/144

Produktspezifikationen

Benutzt mit
DIN-Schienen-Montagerahmen
Zusatzausrüstung
BF – Flachverteilerschrank
Typ
BF – Flachverteilerschrank
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.