Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283109
DILM32-XRL

Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungssatz DILM17 bis DILM38

Listenpreis EUR24.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungssatz
Katalognummer
283109
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.056 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
CE
EAN
4015082831097
Modellcode
DILM32-XRL

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
45 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Ausführung
Wendeschaltung
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.