Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283484
Modellcode: XLST344

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Obere Platte, IP31, für B x T = 425 x 400 mm, grau

Listenpreis EUR154

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
283484
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
2.51 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082834845
Modellcode
XLST344

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Additional information

Ausstattung:
Entlüftung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.