Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283486
Modellcode: XAD0408

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Regenschutzdach, IP31, für BxT=425x800mm, grau

Listenpreis EUR223

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283486
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
350 mm
Produktgewicht
5.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082834869
Modellcode
XAD0408

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Additional information

Ausstattung:
Entlüftung
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren