Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Obere Platte, IP31, für B x T = 1000 x 400 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
283813
|
| Produkt Länge/Tiefe |
920 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082838133
|
| Modellcode |
XLST3104
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|