Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Regenschutzdach, IP31, für BxT=1200x600mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283816
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1120 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
11.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082838164
|
| Modellcode |
XAD1206
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| RAL-Nummer |
7035
|