Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283822
XLSPH144

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 100 mm, B=425 mm, T=400 mm, grau

Listenpreis EUR133.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
283822
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082838225
Modellcode
XLSPH144

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
400 mm
Geeignet für Breite
425 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.