Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Sockel, H x B x T = 100 x 800 x 600 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283829
|
| Produkt Länge/Tiefe |
615 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
235 mm
|
| Produktgewicht |
9.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082838294
|
| Modellcode |
XAP010806
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Benutzt mit |
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Standsockel
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Typ |
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Lastkapazität - max. |
1500 kg
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Gerätetyp |
Zubehör
|