Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283830
XAP010808

Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Sockel, HxBxT=100x800x800 mm, grau

Listenpreis EUR178.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283830
Produkt Länge/Tiefe
855 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
8.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082838300
Modellcode
XAP010808

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren