Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283837
Modellcode: XAP020406

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 200 x 425 x 600 mm, grau

Listenpreis EUR204

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283837
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
8.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082838379
Modellcode
XAP020406

Additional information

RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technical Data - Mechanical

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
600 mm
Geeignet für Breite
425 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren