Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283841
XAP020608

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 200 x 600 x 800 mm, grau

Listenpreis EUR239.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283841
Produkt Länge/Tiefe
840 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
11.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082838416
Modellcode
XAP020608

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
800 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren