Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283848
XAP021206

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 200 x 1200 x 600 mm, grau

Listenpreis EUR280.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283848
Produkt Länge/Tiefe
1025 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
19.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082838485
Modellcode
XAP021206

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
600 mm
Geeignet für Breite
1200 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren