Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283852
XAR08

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgerät, Kabelfangschiene, für B = 800 mm

Listenpreis EUR24.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283852
Produkt Länge/Tiefe
690 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082838522
Modellcode
XAR08

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Lieferung mit Befestigungsschrauben
  • Profilform: C
Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Breite
800 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.