Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283856
Modellcode: XAW2004

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenwände, HxT=2000x400mm, geschlossen, (2 Stk.), grau

Listenpreis EUR224.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283856
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
290 mm
Produktgewicht
15.5 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
EAN
4015082838560
Modellcode
XAW2004

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren