Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenwände, HxT=2000x600mm, geschlossen, (2 Stk.), grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283857
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1920 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
26 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082838577
|
| Modellcode |
XAW2006
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Verwendung für Seitenwände
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|