Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 2000A, 4C
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283867
|
| Produkt Länge/Tiefe |
820 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
4.48 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082838676
|
| Modellcode |
XBSB204
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Nennstrom - max. |
2000 A
|
| Schienenabstand |
180 mm
|