Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, Haupt-Busbar hinten, bis zu 4000A, 3C
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283870
|
| Produkt Länge/Tiefe |
823 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
3.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082838706
|
| Modellcode |
XBSB403
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Nennstrom - max. |
4000 A
|
| Schienenabstand |
180 mm
|